Yataklamalı silindir

Festo kılavuz silindirleri – kılavuz çubuklu ve lineer kızaklı tahrikler – pnömatik tahriklerdir ve endüstriyel otomasyonun “iş gücü” arasındadır. Burada kaldırma, presleme, çekme, kesme ve çok daha fazlası gibi uygulamalarda çok çeşitli olası kullanımlar bulacaksınız. Her iki tip kılavuz silindir, lineer hareketin avantajlarını kılavuzun avantajlarıyla birleştirir ve özellikle yüksek stabilite ile karakterize edilir.

Kategorimizde daha fazla ürün bulabilirsiniz: Pnömatik modüller

Kılavuz silindirler alanında size iki ürün kategorisi sunuyoruz: sürgülü tahrikler (doğrusal sürgüler) ve kılavuz çubuklu tahrikler (çift pistonlu, kılavuz, kompakt veya mini kılavuz silindirler). Kızaklı tahrikler, yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlik ile karakterize edilir. Kılavuz çubuklu tahrikler bir boyunduruk plakasına bağlanmıştır, böylece dönmeye karşı korunurlar ve özellikle sağlam ve esnek hale gelirler.

Doğrusal slayt (mini slayt)

Festo kızak sürücüleri, özellikle kompakt bir tasarıma sahip pnömatik doğrusal kızaklardır. Makineye minimum titreşim aktarımı ile optimum döngü sürelerini sağlamak için çok çeşitli montaj seçenekleri ve birçok sönümleme seçeneği ile çok sayıda boyutta lineer kızaklar sunuyoruz. Taşıyıcı tahrikler 0,01 mm'lik tekrarlama doğruluğu sağlar.

Kızak tahrik

Kılavuz çubuklu sürücüler

Kılavuz çubuklu Festo kılavuz silindirleri özellikle sağlam, esnek, kompakt ve hassastır. Birçok boyut ve varyantta sunulurlar - klasik kılavuz silindirlerden özel modellere, örneğin gıda, ısıya dayanıklı, temiz oda veya ATEX uygulamalarına kadar seçim aralığı. Kılavuz çubuklu tahrikler neredeyse tüm aletleri tutabilir, 400 mm'ye kadar strok uzunlukları elde edebilir ve gerektiğinde büyük çalıştırma kuvvetleri oluşturabilir.

Kılavuz çubuklu tahrikler

Kılavuz silindirlerin uygulama alanları

birçok uygulamada sadece bir pistonludur, ancak çift pistonlu seriler de mevcuttur. Piston bütünlüğü, bir aleti tutan boyunduruk plakası üzerindeki pistona bağlı iki kılavuz çubuk tarafından sağlanır. Boyunduruk plakası, enine kuvvetler uygulandığında pistonun dönmesini önler. Bu, birinci sınıf operasyonel istikrar sağlar.

Kılavuz çubuklu kılavuz silindirler, kaldırma, presleme, çekme, itme, germe, durdurma, tutma, kesme, ayırma ve çok daha fazlası gibi uygulamalarda geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Lineer sürgüler genellikle bir veya iki piston kolundan ve bir kılavuz raydan oluşur. Bunlar, şaryo mahfazasında devridaim yapan bilye elemanları veya kafes kılavuzları aracılığıyla yönlendirilir. Sonuç olarak, enine yüklere ve torka maruz kaldıklarında bile yüksek tekrarlama doğruluğu ile son derece hassas hareket sunarlar. Doğrusal kızaklar, yatay veya dikey olarak monte edildiğinde her zaman doğrusal hareketler gerçekleştirir.

Bu nedenle lineer kızaklar, yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlik gerektiren görevler için mükemmel şekilde uygundur. Bir portalda, örneğin X ve Z eksenli bir 2D hat portalında mükemmel araçlardır. Ve çoğu durumda adaptör olmadan, tut ve besle veya sırt üstü konfigürasyonlarda birleştirilebilirler.