Festo basınç regülatörü

Basınç regülatörleri, pnömatik uygulamalarda bir makinenin basınç seviyesini ayarlamak ve sabit tutmak için kullanılır. Birçok uygulama için, 10...16 bar aralığında basınçlı hava sağlayan kompresörlerin basıncı çok yüksektir, bu nedenle basınç regülatörleri kullanılarak düşürülmesi gerekir. Çok yüksek basınç, uygulamada daha fazla aşınma ve yıpranmaya veya gereksiz yüksek enerji maliyetlerine neden olurken, çok düşük basınç, hız veya kuvvet açısından istenen performansı sağlamaz. Sonuç, kalite dalgalanmaları ve hatalı sonuçlardır.

Basınç regülatörleri nasıl çalışır?

Gelen basınçlı hava, giriş basıncı olarak da adlandırılan birincil basınçla basınç regülatörünün girişinden valf yuvasına akar. Basınç regülatörü, valf içinden akarken basınçlı havayı çıkış basıncı olarak da bilinen istenen ikincil basınca ayarlar. Bu, döner düğmeyi bireysel gereksinimlere göre çevirerek düzenlenir. Düğmenin döndürülmesi, kontrol diyaframının üst kısmına kuvvet uygulayan bir yayı da hareket ettirir ve bu da sırasıyla yukarı veya aşağı hareket eder. Valf iticisi çalıştırılır ve valf deliği açılır. İkincil basınç düştüğünde, diyafram üzerindeki yay kuvveti, karşıt çıkış basıncından daha büyüktür. Bu, valf kaldırıcıyı daha da aşağı iterek valf açıklığını arttırır ve ikincil basıncın tekrar yükselmesine neden olur.

Basınç regülatörü, MS-B serisi

Yeni MS-B serimizde, cazip fiyatlı, teknik odaklı polimer serimizi temsil eden 2. nesil basınç kontrol valfi MS-LR-B bulacaksınız. 25, 40 veya 62 mm ızgara boyutuna sahiptir ve modern polimer malzemeler sayesinde kullanımı kolaydır. Hava basıncı döner bir düğme ile düzenlenir ve kilitlenirken, ters akış davranışına sahip entegre birincil ve ikincil havalandırma kararlı kontrol davranışını destekler. MS-LR-B basınç kontrol vanası, bir manometre veya G1/8 adaptörü ("A8") ile birlikte sunulur.

MS-Basic serisi

Basınç regülatörü, MS serisi

"Dünya çapında tek MS" ürünümüz, çok çeşitli basınç regülatörleri sunar. Standart entegre ters akış fonksiyonu ve ikincil havalandırmadan yüksek akış hızına ve çok iyi kontrol özelliklerine kadar - MS serisi her uygulama için doğru ürünü sunar. Mekanik manometreli veya alternatif olarak ekranlı ve ekransız basınç sensörlü olmak üzere dört boyutta mevcuttur. Ayrıca, MS serisinin tüm basınç regülatörleri, MS serisinin basit modüler sistemine göre servis ünitesi kombinasyonlarına dahil edilebilir. Opsiyonel olarak, basınç regülatörleri 1, 2, 21 ve 22 bölgelerinin tehlikeli alanlarında kullanılmak üzere ve UL onaylı olarak da yapılandırılabilir.

MS serisi

D Serisi Basınç Regülatörleri

D serisinde, aşağıdaki basınç aralığına sahip basınç regülatörü LR-DB bulacaksınız: 7 bar çıkış basıncı ve 10 bar giriş basıncı. Diğer bir özellik ise iyi basınç kararlılığı ile birlikte yüksek akış hızıdır. Bu regülatörün tek boyu vardır ve yaklaşık 1.300 l / dak'ya kadar akış hızına sahiptir.

Basınç regülatörleri, tekli cihazlar

Seri fark etmeksizin daha hassas uygulamalara uygun bireysel cihazları da bizden temin edebilirsiniz. Örneğin, hassas basınç regülatörleri LRP ve LRPS, 0,02 bar'lık bir basınç histerezisi gerektiğinde ideal seçimdir. Her iki kontrolör de hem statik hem de dinamik kullanımda hassas basınç ayarı sağlar. Giriş basıncındaki dalgalanmalar neredeyse tamamen telafi edilir. 1/8" bağlantı dişi ve 300 l/dak standart nominal debi ile 40 mm boyutlarında ve ¼" bağlantı dişlisi ile 50 mm ve 2.300 l/dak standart nominal debide mevcuttur.

elektrik kontrollü basınç kontrol valfi PREL 40 bar'a kadar basınç kontrol aralığına sahip yüksek basınçlı uygulamalar için idealdir. elektrikli basınç kontrol vanası PREL çıkış basıncı, entegre bir basınç sensörü kullanılarak oransal basınç kontrol vanası VPPL tarafından belirlenir ve dahili olarak ayar noktasıyla karşılaştırılır. Sapma olması durumunda, VPPL, çıkış basıncı ayar noktasına ulaşana kadar PREL'i kontrol eder. PREL Standart olarak yavaş başlatma entegre edilmiştir. Ayrıca basınç kontrol vanasının ön ve arka tarafında manometre portları bulunmaktadır.

Münferit cihazlar