LearningGripper

Bağımsız öğrenme yoluyla kavrama ve yönlendirme

LearningGripper, insan eline soyut bir şekilde karşılık gelir. Ve eylemlerinin doğal rol modeliyle de pek çok ortak noktası var: Dört parmaklı robot kavrayıcı, kaldırıldığında bir topu herhangi bir yönde döndürmek için bir makine öğrenimi sürecini kullanarak bağımsız olarak öğrenir.

Bu karmaşık eylemi gerçekleştirmek için, yalnızca parmakların temel eylemleri ve olası pozisyonları ile ortamın geri bildirim işlevi önceden tanımlanmıştır. Ona sadece yapması gereken verilir. Ama görevi nasıl çözmesi gerektiği değil. Kavrayıcının öğrenme algoritmaları, gerekli hareket stratejisini bağımsız olarak başka bir programlama yapmadan geliştirir.

Kavrama ve öğrenme - akıllı bir etkileşim

Teoriler, biz insanların bu kadar zeki olmamızın tek sebebinin elimiz pek çok karmaşık görevi çözebildiğini söylüyor. Bebekler nesneleri çok erken kavramaya başlarlar örneğin annelerinin parmağı. Bir cismi doğru kavramayı öğrenir öğrenmez onu ters çevirebilir ve ona her yönden bakabiliriz. Bu, kafadaki nesnenin üç boyutlu görüntüsünü yeniden oluşturmanın tek yoludur. El aynı zamanda biz insanlara öğrenmek için de hizmet eder.

Deneme yanılma, pekiştirme yoluyla öğrenme

Makinelerin öğrenme yöntemleri insanlarla karşılaştırılabilir: Olumlu ya da olumsuz onları sınıflandırabilmek ve onlardan bir şeyler öğrenebilmek için eylemleri hakkında geri bildirime ihtiyaçları var. LearningGripper ile, pekiştirme yoluyla öğrenme, pekiştirmeli öğrenme yöntemi kullanılır. Kavrayıcıya, taklit etmesi gereken herhangi bir özel eylem verilmemiştir. Becerilerini yalnızca önceki eylemleriyle ilgili geri bildirim temelinde optimize eder. Bu, başarılı bir eylemde bulunma ve daha az başarılı bir hareketi tekrar denememe olasılığını artırır.

Dört parmak, 2,5 ila 3,5 bar arasında düşük basınçlı toplam on iki pnömatik körüklü aktüatör tarafından tahrik edilir. Her birinin üç serbestlik derecesi ve işaret parmağının temel işlevleri vardır. Yalnızca başlangıç durumunda, tüm elin topu yeniden yönlendirmek için seçebileceği toplam 3¹² hareketi vardır. Parmakların akıllı koordinasyonu ve esnek körük yapısı sayesinde kinematikler serbestçe hareket edebilir ve esnektir. En hassas nesneleri bile güvenli bir şekilde kavrayabilir, kaldırabilir ve döndürebilir, tıpkı doğal muadili gibi.

Makine öğrenimi yoluyla azaltılmış programlama çabası

Ticaret fuarındaki LearningGripper sergisinde, bir tutucu, eldeki görevi güvenilir bir şekilde çözmeye yönelik ilk denemeden itibaren bir saat içinde bir hareket stratejisini nasıl makineyle öğrenebileceğini gösterir. İkinci bir kavrayıcı, istenen hedef senaryoda öğrenilen prosedürü gösterir: Topu kaldırır ve sonundaki kabartmalı yazı, üstte ortada görülebilecek şekilde döndürür.

Festo'dan entegre ürünler


Bu proje, doğanın teknolojiyle buluştuğu Biyonik Öğrenme Ağı'nın bir parçasıdır.


Enstitüler, üniversiteler ve ortaklarımızla birlikte, otomasyon teknolojisi ve teknik eğitim alanındaki temel faaliyetlerimiz için yenilikçi fikirler ve çözümler geliştirmek amacıyla biyolojik ilkeleri araştırıyoruz. Biyonik Öğrenme Ağı hakkında daha fazla bilgi edinin veya blogumuzda Festo ile ilgili diğer ilginç konuları keşfedin.

Blog'a git