Bionic Tripod 3.0

Otomasyon teknolojisi için düşünce için yeni gıda

Bionic Tripod serisi ile geliştiricilerimiz, kullanım teknolojisinde yeni bir yaklaşım benimsedi. Ortak portal sistemlerinin aksine, çalışma ve tahrik seviyeleri üç uygulamada mekansal olarak ayrılmıştır.

Ayırma, maksimum esneklik sağlayan ultra hafif çubuk kinematiğinin kullanılmasını sağlar. Tripodlar, her üç uygulamada da test ettiğimiz ve daha da geliştirdiğimiz Fin Ray Effect® özellikli adaptif kavrayıcı parmaklarla tamamlanıyor. Tutucunun yapısı balık yüzgecinin doğal özelliklerini kullanır: Bir nesneye bastırılırsa şekline nazikçe ve güvenli bir şekilde yapışır.

Bionic Tripod Evrimi

İki öncülün kinematiği askıda veya yatay iken, Bionic Tripod 3.0 ile çalışma yüzeyinde dikey olarak duruyor. Esnek kıskaç kolu her yöne 90 dereceye kadar döndürülebilir, bu da geniş bir çalışma alanı sağlar.

Bionic Tripod 3.0: Dikey duran tripod

Zorlu manuel iş yüklerini rahatlamak için Alçıpan, fırın veya marangozhane gibi tozlu ortamlarda korumalı tahrik teknolojisinin avantajları.

Bionic Tripod 2.0: yatay tripod

İnsan-makine etkileşimli görevler için, örn. B. tarımda meyve ve sebzelerin ayıklanmasında, sanayide değerli maddelerin ayıklanmasında veya her türlü montaj için "üçüncü el" ve ideal bir yardımcı olarak.

Bionic Tripod 1.0: dikey olarak asılı tripod

Örneğin gıda üretiminde, farklı boyut ve konturlara sahip basınca duyarlı nesnelerin tasnif görevleri için önceden belirlenmiştir.


Bu proje, doğanın teknolojiyle buluştuğu Biyonik Öğrenme Ağı'nın bir parçasıdır.


Enstitüler, üniversiteler ve ortaklarımızla birlikte, otomasyon teknolojisi ve teknik eğitim alanındaki temel faaliyetlerimiz için yenilikçi fikirler ve çözümler geliştirmek amacıyla biyolojik ilkeleri araştırıyoruz. Biyonik Öğrenme Ağı hakkında daha fazla bilgi edinin veya blogumuzda Festo ile ilgili diğer ilginç konuları keşfedin.

Blog'a git