BionicWorkplace

Yapay zeka ile insan-robot işbirliği

Seri üretime ek olarak, endüstride ürünlerin bireyselleştirilmesi yönünde bir eğilim var. Tüm sistemlerin dijital ağa bağlanmasına ek olarak, yapay zekalı uyarlanabilir sistemler ve insanlarla el ele çalışan robotlar, parti boyutu 1'de üretimde merkezi bir rol oynar. BionicWorkplace'te tüm bu gereksinimler geleceğe yönelik bir çalışma ortamında birleştirilir.

BionicCobot: insan hareket kalıplarına sahip robotik kol

BionicCobot , çalışma ortamının merkezi bir bileşenidir. Pnömatik hafif robot anatomik yapısında insan kolunda modellenmiştir ve biyolojik modeli gibi esnek ve hassas hareketleri sayesinde birçok görevi çözmektedir. BionicCobot, esnekliği ve sezgisel kullanılabilirliği sayesinde insanlarla doğrudan ve güvenli bir şekilde etkileşime girebilir. Monoton işlerde işçiyi destekler ve insanlar için tehlikeli olan eylemlerde bulunur.

Güvenli etkileşim için sezgisel işletim konseptleri

BionicWorkplace'te biyonik robot kolu, ağa bağlı ve birbiriyle iletişim halinde olan çok sayıda yardım sistemi ve çevresel aygıtla birlikte çalışır. Aynı zamanda yapay zeka ve makine öğrenimi yöntemleri, BionicWorkplace'i kendini sürekli optimize eden bir öğrenme ve tahmin sistemi haline getiriyor.

Tüm çalışma alanı ergonomik olarak tasarlanmıştır ve aydınlatma da dahil olmak üzere kişiye özel olarak uyarlanabilir. İşçinin görüş alanının ortasında geniş bir projeksiyon yüzeyi bulunur. Ona ilgili tüm bilgileri sağlar ve içeriğiyle ilgili gereksinimlere dinamik olarak tepki verir. Projeksiyon yüzeyinin etrafına, çalışanların, bileşenlerin ve aletlerin konumlarını kalıcı olarak kaydeden çeşitli sensörler ve kamera sistemleri yerleştirilmiştir. Bu şekilde insanlar BionicCobot ile doğrudan etkileşime girebilir ve onu hareket, dokunma veya konuşma yoluyla kontrol edebilir.

Giyilebilir cihazları kullanan çalışanın pozisyon kaydı

Sistem, işçiyi ve hareketlerini özel iş elbisesinden tanır. Bu giyilebilir cihazlar, atalet sensörleri ile donatılmış uzun kollu bir üstten ve entegre kızılötesi işaretleyicilere sahip bir iş eldiveninden oluşur. BionicCobot, kaydedilen sensör verilerinin yardımıyla nesneleri insan meslektaşına kesin bir doğrulukla teslim edebilir ve gerektiğinde onlardan kaçınabilir insanlar ve robotlar arasında doğrudan işbirliği için önemli bir ön koşul.

Makine öğrenimi, iş süreçlerini optimize eder

Akıllı yazılım, tüm kamera görüntülerini, konum verilerini ve çeşitli çevresel cihazlardan gelen girişleri aynı anda işler. Tüm bu bilgilerden optimal program sırasını elde eder. Sistem daha sonra insanları işlerinde en iyi şekilde desteklemek için görevleri robota ve diğer araçlara mantıklı bir şekilde dağıtır.

Sistem, çözdüğü her eylemle daha fazlasını öğrenir. Bu, sürekli büyüyen sözde bir anlam haritası oluşturur. Depolanan algoritmalar, ağ yolları boyunca sürekli olarak dinamik sonuçlar çıkarır. Bu sayede kontrollü, programlı ve sabit bir süreçten kademeli olarak çok daha özgür bir çalışma şekline geçebilirsiniz.

Sanal gerçeklik gözlüğü ile uzaktan manipülasyon

Sezgisel işletim konseptinin bir başka unsuru da uzaktan manipülasyondur. Bu amaçla, bir 3D stereo kamera, tüm çalışma alanını 180 derecelik bir görüş açısıyla kaydeder. Aynı zamanda ayrı lokasyonlarda çalışan işçi, tekstil giyilebilir ürünlere ek olarak sanal gerçeklik gözlüğü de takıyor. Bununla, kameradan görüntüleri gerçek zamanlı olarak arayabilir ve izleyebilir. Bu sayede robot, uzaysal ayırma ile veya güvenli bir mesafeden kontrol edilebilir.

Öğrenilmiş bilgi modülleri dünya çapında kullanılabilir

BionicWorkplace ve çok işlevli araçların kullanımı gibi öğrenme yeteneğine sahip akıllı işyerleri, gelecekte insan ve makine arasındaki etkileşimi daha da sezgisel, daha kolay ve daha verimli hale getirecek. Bir kez öğrenildiğinde, bilgi modülleri ve yeni beceriler sınırsız bir şekilde paylaşılabilir ve küresel olarak kullanılabilir hale getirilebilir. Bu nedenle gelecekte küresel ağlara sahip işlere sahip olmak mümkün olacaktır.


Bu proje, doğanın teknolojiyle buluştuğu Biyonik Öğrenme Ağı'nın bir parçasıdır.


Enstitüler, üniversiteler ve ortaklarımızla birlikte, otomasyon teknolojisi ve teknik eğitim alanındaki temel faaliyetlerimiz için yenilikçi fikirler ve çözümler geliştirmek amacıyla biyolojik ilkeleri araştırıyoruz. Biyonik Öğrenme Ağı hakkında daha fazla bilgi edinin veya blogumuzda Festo ile ilgili diğer ilginç konuları keşfedin.

Blog'a git