Değişiklik yapılmadan hızlı geçiş

Kavrama yönünü değiştirmek için kinematik olarak basit bir sapma kullanılır. Bir itme-çekme çubuğu, kuvveti iki dönebilen parmak elemanının yuvalarına iletir. Bunlar parmak pozisyonunu buna göre değiştirir: Ya tüm parmaklar bir merkeze hizalanır ya da iki parmak yan yana yerleştirilebilir, üçüncü parmak ise başparmağın işlevini zıt bir şekilde yerine getirir ve paralel kavramayı sağlar.

Parmak elemanları, pnömatik olarak çalıştırılan mekanik bir kilitleme sistemi ile ilgili uç konumlarında sabitlenir.

Çok çeşitli kavrama nesneleri için uyarlanabilir parmaklar

Ancak MultiChoiceGripper yalnızca kavrama yönünde değişken değildir. Fin Ray® yapısına sahip uyarlanabilir parmaklar, çok çeşitli şekillere esnek bir şekilde uyum sağlar. Balık yüzgeci gibi, yapı yandan basınç uygulandığında bükülmez, bunun yerine basınç noktasının etrafında kavis yapar. Bu şekilde, MultiChoiceGripper, ek sensörler veya kontrol teknolojisi olmadan, aynı zamanda çok hassas olan çeşitli şekil ve boyutlardaki nesneleri kavrayabilir.

Fin Ray® parmaklarına ek olarak, MultiChoiceGripper'a iki farklı parmak türü daha takılabilir. Gereksinimlere bağlı olarak, modüler tutucuya iki ila altı parmak elemanı eklenebilir.

Gelecekte uygulama potansiyeli

Birçok farklı nesnenin tutulduğu her yerde bir uygulama düşünülebilir, örneğin yardımcı robotlarda, montaj görevleri için veya farklı ürünlerin üretildiği üretim tesislerinde. Şimdiye kadar, farklı tutucularla donatılmış değişen sistemlerin sıklıkla robotlarda ve taşıma portallarında kullanılması gerekti. MultiChoiceGripper teknolojisi ile bu adım atlanır.


Bu proje, doğanın teknolojiyle buluştuğu Biyonik Öğrenme Ağı'nın bir parçasıdır.


Enstitüler, üniversiteler ve ortaklarımızla birlikte, otomasyon teknolojisi ve teknik eğitim alanındaki temel faaliyetlerimiz için yenilikçi fikirler ve çözümler geliştirmek amacıyla biyolojik ilkeleri araştırıyoruz. Biyonik Öğrenme Ağı hakkında daha fazla bilgi edinin veya blogumuzda Festo ile ilgili diğer ilginç konuları keşfedin.

Blog'a git