3D Cocooner

Robotik nozuldan biyonik kafes yapıları

İster av yakalayan bir ağ ister koruyucu bir koza olsun örümcekler ve tırtıllar ipliklerinin yardımıyla harika yapılar yaratabilirler. 3D Cocooner ile, bu doğal yapılara çok benzeyen bir fiberglas iplikten karmaşık ve kararlı şekiller döndüren bir biyonik teknoloji taşıyıcısı geliştirdik.

Üç boyutlu uzayda kararlı hafif yapı süreci

Yumuşak ipliği katı bir kafes yapısına dönüştürmek için düze içerisinde özel bir reçine ile kaplanır. Nozuldan çıktıktan hemen sonra, bir UV ışığı reçineye batırılmış elyafı kesin bir doğrulukla sertleştirir ve sağlam bir çubuğa yerleştirir. İplik, kafes yapısının herhangi bir noktasında yeniden takılabilir ve daha da geliştirilebilir. Üç boyutlu uzayda karmaşık şekillerin inşası bile herhangi bir destek olmadan mümkündür.

Tripod kinematiğinin doğrudan kontrolü

tipi dikey olarak monte edilmiş, 3D Cocooner için taşıma sistemi olarak hizmet eder Tripod EXPT-45 . Yüksek hızlı kullanım, uzayda hassas ve hızlı bir şekilde kontrol edilebilir ve hareketliliği ile böyle bir görev için idealdir. Tripod, istenen yapının 3D şekil modelinin parametrik olarak oluşturulduğu animasyon yazılımından gerekli konum verilerini ve kontrol sinyallerini doğrudan alır.

Sanal modelden bitmiş nesneye

Tasarlanan şekil modeline ek olarak, tüm işleme de programda görsel olarak saklanır. Sonuç olarak, tüm yol planlaması canlı olarak hesaplanabilir, görsel olarak simüle edilebilir ve ara adımlar olmadan tripotun gerçek rotalarına aktarılabilir. Tasarımdan üretim aracına giden bu doğrudan yol, mevcut üretim ortamında çok sıra dışıdır. Ancak gelecekte bireyselleştirilmiş üretim için önemli bir ön koşuldur.