Havaya yükselmek için süperiletkenler sürekli olarak geçiş sıcaklıklarının altında tutulmalıdır. Bu nedenle, süperiletkenliğe sahip uygulamalar, entegre soğutucu nedeniyle şimdiye kadar nispeten büyük miktarda alan gerektirmiştir veya çalışma süreleri ciddi şekilde sınırlandırılmıştır. Şimdi, süper iletken birimin elektrikli soğutucudan ayrılabildiği ve iki saate kadar bağımsız olarak çalışabildiği ilk konsept olan SupraCube'u sunuyoruz. Kompakt teknoloji nesnelerin temassız hareket etmesini ve taşınmasını sağlar. Laboratuvar otomasyonu, biyoteknoloji veya yarı iletken üretimi gibi temizlik ve temizlik konusunda en yüksek talepleri olan endüstriler için idealdir.
SupraCube ile manyetik levitasyon esaslara indirgenir: yukarıda birleştirilmiş bir asma kirişi olan pasif bir manyetik taban ünitesi. Sistemin modüler yapısı, soğutma ünitesi otomatik olarak kapanmadan ve SupraCube'un bağlantısını iki saate kadar kesmeden önce süperiletkenin -210°C'ye kadar soğutulmasını sağlar.
Soğuduktan ve soğutucudan ayrıldıktan sonra SupraCube çalışmaya hazırdır. Bir robot kolunun ucuna monte edilebilir, bir taşıma sistemindeki diğer SupraCube'lara paralel olarak bağlanabilir veya bitişik bir güvenlik laboratuvarında kullanılabilir. Manyetik taşıyıcı ve süper iletken arasındaki sabit süspansiyon bağlantısı, on milimetre ve daha fazla mesafeye izin verir örneğin temiz veya steril çalışma ortamlarını kapatabilen bölme duvarları için bol miktarda alan.
Bu, örneğin çok sayıda olası uygulama ile sonuçlanır:
Bir SupraCube kullanımdayken, elektrikli kriyo-soğutucu ve güç kaynağını içeren yerleştirme istasyonu, kesintisiz kullanılabilirliği sağlamak için diğer modüllere sırayla güç sağlayabilir. Çalışma sırasında, SupraCube tamamen özerktir ve havaya yükselme kontrolü için herhangi bir enerji tüketmez veya bilgi işlem gücü gerektirmez. Ustaca yapılmış yalıtım sayesinde, iki saate kadar bekleme sürelerinden sonra bile süper iletkenlik bozulmadan kalır.
SupraCube tamamen pasif olduğundan, hassas uygulamaları etkileyebilecek hiçbir karışan kablo ve titreşim veya elektrik gürültüsü yoktur. Havaya kaldırma, ısıtma yüzeyleri olmadan elde edilir, böylece ısıya duyarlı ürünler zarar görmez ve karmaşık soğutmaya gerek kalmaz.