SupraTransport: Hava boşluğunda yükselme hareketi

Duvarlardan temassız çalışma

Tanımlanmış askı aralığı sayesinde, süper iletken sistemler sadece tüm mekansal konumlarda değil, aynı zamanda duvarların içinden de çalışabilir. Bu, korumalı odalarda veya üst kaplamada kullanım için tamamen yeni perspektifler açar. SupraTransport ile, süper iletken teknolojisi ve kalıcı bir mıknatıs rayının kombinasyonu ile özellikle büyük ve aynı zamanda kararlı bir yüzer boşluğun nasıl elde edilebileceğini gösteriyoruz.

SupraTransport'un L şeklindeki iş parçası taşıyıcısı, alt tarafındaki kalıcı bir mıknatıs sayesinde manyetik bir rayın üzerinde geniş bir mesafe ile yüzer. Başka bir kalıcı mıknatıs 90 ° açıyla bağlanır ve bir süper iletkene kararlı bir şekilde bağlanır. İş parçası taşıyıcısının konumunu manyetik rayın üzerinde sabitler.

Çalışma alanı ve iş ekipmanının ayrılması

Çalışma alanını çevreden temiz bir şekilde ayıran rayın yanı sıra taşıyıcı ile süper iletken arasına kapaklar takılır. Elektrik eksenleri yardımıyla hem süper iletkenli kriyostat hem de ona bağlı yüzer taşıyıcı manyetik ray boyunca hareket ettirilebilir.

Özellikle büyük yüzer boşluk, uygulamayı önemli ölçüde kolaylaştırır - bu, laboratuvar otomasyonu, tıbbi teknoloji, gıda veya ilaç endüstrisi veya paketleme teknolojisinde özellikle avantajlıdır. Ek olarak, kullanıcı küçük engellerin üzerinden kolayca geçebilir.