İster kan, ister enzimler, reaktifler, solüsyonlar veya tamponlar olsun - tıbbi teşhislerde sıcaklığa duyarlı sıvıların ısıtılması sonuçların güvenilirliğini önemli ölçüde azaltabilir. Bu nedenle Festo, VYK valf ailesinin ortamdan ayrılmış valflerini geliştirirken sıcaklığın etkisini en aza indirmek için ısı optimizasyonlu tasarımdan tutma akımının azaltılmasına ve kontrol elektroniğinin merkezi olmayan bir konuma yerleştirilmesi seçeneğine kadar tüm olasılıkları değerlendirmiştir. Özellikle VYKA valfi, son derece düşük ortam ısınması ile etkileyicidir. Sıcaklığa duyarlı uygulamaların güvenilirliğini optimize etmek için bu çözümü nasıl kullanabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için videoyu izleyin.

Ortam ısıtmasının en aza indirilmesi için başarı faktörleri

Festo'nun uygulama mühendisleri, bir valf ünitesinin tasarımındaki hangi faktörlerin ortam ısıtmasını etkilediğini analiz etmiş ve bundan özel öneriler çıkarmıştır. Ayrıca, ortamdan ayrılmış Festo valfleri ve diğer üreticilerin karşılaştırılabilir ürünleri ile akışkanlara ısı girişi üzerine testler gerçekleştirdiler. Karşılaştırmalı testlerin sonuçları ve öneriler Uygulama Notumuzda bulunabilir.

Şimdi İndirin!