Geliştiriciler için: Sıvı İşleme Başlangıç Seti

Yeni dağıtım uygulamalarına daha hızlı geçiş

Basınç kontrollü dağıtım sistemleri hassasiyet, verim ve güvenilirliğin önemli olduğu her yerde kullanılır. Festo, laboratuvar otomasyonu alanındaki geliştiricilere sıvıların dozajlanması için bir başlangıç seti sunuyor. Böylece yeni bir dağıtım uygulamasının ilk kurulumu sorunsuz ve zaman kazandırıcı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Test için mükemmel, dozajlama için hassas

Başlangıç seti, basınç kontrollü bir dağıtım sisteminin çok yönlülüğünü fazla çaba harcamadan öğrenmenizi sağlar. Bu nedenle işlevsel kit, laboratuvar otomasyonuna yönelik OEM serisi makinelerde kullanılmak üzere bir ön aşama olarak laboratuvarda değerlendirme ve geliştirme testleri için tasarlanmıştır.

Hassas sıvı dozajı, basınç kontrollü dağıtım sistemlerini in vitro diagnostik (IVD), yüksek verimli tarama ve genel yaşam bilimleri araştırma uygulamaları için ideal hale getirir. Mikro dozajlama içeren çok çeşitli endüstriyel uygulamalar için de kullanılabilir.

Başlangıç seti, hızlı geçişli bir dağıtım başlığı VTOE, dinamik bir oransal basınç regülatörü VEAB ve hemen başlamak için gerekli tüm bileşenleri içerir.

Basit prensip, geniş bant genişliği

Bir basınç regülatörü yardımıyla sıvı kabındaki basınç değiştirilebilir. Tanktaki basınç ortam basıncına yükseltildiğinde ve aynı zamanda sıvı vanası açıldığında, dozaj sıvısı tanktan nozül aracılığıyla dağıtılır. Dozajlanan sıvı miktarı, basınç ve vananın açılma süresi parametreleri aracılığıyla yüksek hassasiyetle ayarlanabilir.

Bu, nl'den ml'ye kadar geniş bir yelpazede farklı hacimlerin gerçekleştirilmesine olanak tanır. Basınç ve açılma süresinin doğrusal karakteristiği, istenen dozaj miktarının ayarlanmasını kolaylaştırır. Bir emniyet valfi doğrudan kaba bağlanır ve şişenin hava basıncıyla aşırı yüklenmesini önler.

Vanadaki basıncı mümkün olduğunca sabit tutmak önemlidir. Basınç dalgalanmaları ölçülen hacim üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Bu nedenle dinamik basınç kontrolü için VEAB oransal kontrolörü kullanılır. Bu, %0,4 tekrarlanabilirliğe sahip bir ayar noktasını kontrol edebilir.

Başlamak için ihtiyacınız olan hemen hemen her şey

Başlangıç kiti, basınç kontrollü bir dağıtım sistemini faaliyete geçirmek için gerekli tüm bileşenleri içerir. Buna ek olarak, sadece bir basınçlı hava beslemesi, bir valf kontrol sinyali ve 24V besleme gereklidir.

İçerik:

  • Kullanım Talimatları
  • VTOE 1-1, polikarbonat dağıtım başlığı
  • VEAB, piezo oransal basınç regülatörü
  • Emniyet valfli manifold
  • NEBU, VEAB için kablo
  • PFAN 3mm hortum, kimyasallara dayanıklı hortum
  • Bağlantı parçaları, ¼-28 sıkıştırma halkası ve QSM itmeli bağlantı
  • Schott Duran GL45 1L şişe
  • Şişe için GL45 kapak

İlginç makale

Mayıs 2020

Genel bakış