PUN-S, PUN-S-DUO
首頁
產品
接頭
氣動連接技術
氣管
螺旋氣管
PUN-S, PUN-S-DUO
PUN-8X1,25-S-2-BL
螺旋形氣管
PUN-8X1,25-S-2-BL
197594
GTIN: 4052568082451
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
產品資訊
加載中,請稍等
外徑
8 mm
內徑
5.7 mm
工作長度
2 m
取決於溫度的操作壓力
-0.95 bar - 10 bar
環境溫度
-35 °C - 60 °C