電磁閥 VUVG-L14-T32H-AT-G18-1H2L-W1

577323

GTIN: 4052568381523

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
閥功能
2 個三口二位閥,開/閉,單穩態
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
580 l/min - 590 l/min
工作口
G1/8
驅動方式
電動