11 项目

排序方式:位置
  • 位置
  • 產品名稱
  • 價格
  1. 可選氣壓節能運行(ECO)
    產品相容性
    Festo Motion Terminal
    可選氣壓節能運行(ECO)

    調節多個壓力水平,以節省能源。您只需為選定的運動將壓力調回任何較低水平即可。此外,您可以透過節流設定控制速度。

    了解更多

    -
  2. Flow Control
    產品相容性
    Festo Motion Terminal
    Flow Control

    Digitally regulate the flow rate of compressed air and gases up to 600 l/min – for several independent channels at the same time. For precise metering, simply combine the integrated sensors with external flow sensors. This saves energy and costly gases.

    了解更多

    -
  3. 比例壓力控制
    產品相容性
    Festo Motion Terminal
    比例壓力控制

    節省空間和硬體成本:以一個閥門實現兩個相互獨立的比例壓力控制器——亦可用於真空應用。

    了解更多

    -
  4. 模型基底比例壓力控制
    產品相容性
    Festo Motion Terminal
    模型基底比例壓力控制

    使用模型基底控制取代外部感應系統。由於需儲存的系統邊界參數較少,例如軟管長度、直徑和汽缸尺寸,得以實現預測性調節來確保最高精確度,因為本應用程式可協助補償軟管中的的壓力落差和以透過控制技術補償體積。

    了解更多

    -
  5. 末端緩衝功能
    產品相容性
    Festo Motion Terminal
    末端緩衝功能

    縮短高達 70% 的循環時間!利用「末端緩衝功能」,您可以執行高動態但溫和的定位運動,無需裝配易磨損的減震器。如此可以減少維護時間,讓您的系統延長使用壽命,進而提升您的生產力。

    了解更多

    -
  6. 預設行程時間
    產品相容性
    Festo Motion Terminal
    預設行程時間

    快速簡單的試運轉作業、運行穩定:您僅需為縮回和伸出輸入運動時間。會透過調適排氣節流功能示教移動時間,然後予以保留。若受到例如因為磨損而形成的高摩擦影響,系統會自行調適數值。

    了解更多

    -
  7. Positioning
    產品相容性
    Festo Motion Terminal
    Positioning

    Position freely over the entire working stroke and control the cylinder movement using limit values for the speed, acceleration and jerk parameters. Gentle positioning is possible by specifying the limit values. For selected series up to strokes of 300 mm.

    了解更多

    -