可選氣壓節能運行(ECO)
请登录,即可查询价格或申请试用许可
Motion App「可選氣壓節能運行」能夠以指定的力實現節省能源的氣缸運動。如此可以避免超大驅動器不必要的大量空氣消耗。透過充氣室內的控制指令,可以降低整個運動的壓力。這可以在充氣側利用一個壓力控制器來達成。如果要調節速度,則排氣側仍保持節流。
作為使用者,您可以指定例如終端位置的可變調節壓力,以便形成例如應用中已定義的擠壓力量。透過 PLC 指令,也可以輕鬆地為每個閥門輸出端循環性地獨立變換規格。透過內建的感應器,您可以為兩個閥門輸出端指定固定壓力,且兩者互不影響。Festo Motion Terminal VTEM 會自行調節壓力,並通報上級控制器,各閥門輸出端上目前的壓力分別為多少。
作為 Motion App 入門套件的一部分,您可將本應用程式分配給每個閥位,甚至可以同時分配多個閥位。
- Motion App 以及 PLC 控制內的規定目標:
- 通道 2 上的壓力和通道 4 上的節流開口
- 通道 4 上的壓力和通道 2 上的節流開口
- 返回控制器上的壓力:
- 通道 2 上的壓力
- 通道 4 上的壓力
- 預充氣功能:
- Motion App 起動時,若氣缸室裡的排氣壓力低於 2 bar 相對壓力,則必須在開始一個必要動作之前將兩個氣缸室充氣至規定的壓力水平。如此可以防止活塞縮回已完全預排氣的終端位置。
- 能源效率:
- 提升該運動任務能源效率的關鍵在於進氣側的壓力水平。若能將壓力水平減至明顯低於供給壓力的程度,便可大幅降低能源消耗。因壓力水平可能降低而獲得的節能潛能將明顯取決於驅動負載的方式。
- 適用範圍:
- 壓力範圍:0 … 8 bar 相對壓力
- 氣缸室內的額定壓力 2 … 8 bar 相對壓力
- 提示:
- 若數值低於 0.1 bar 相對壓力,高於偵測到的氣壓力,則為壓力控制器排氣。其他 Festo 壓力控制器也有此標準功能。檢測到的供給壓力有上限。
- 壓力水平和排氣等詞語與閥接點無關,而是指運動。伸出:壓力水平(4)、排氣 (2)、縮回:壓力水平 (2)、排氣 (4)