驅動器和執行器

Festo 為工廠自動化領域的廣泛應用提供驅動器。除了特別容易調試且成本效益高的氣動驅動器外,我們也提供用於受控氣動定位技術的氣伺服定位系統、和用於靈活直線或旋轉定位的電動產品。我們的驅動器做為氣動和電氣控制和驅動技術的核心元件,在眾多行業領域得到應用。

驅動器和執行器用途

氣動驅動器的常規應用領域包括機械運動,例如夾緊、提升、埋頭鑽孔、抓取、阻擋等。氣伺服驅動器主要用於「軟」定位技術,因為空氣是一種可壓縮的驅動介質。電動技術的典型應用領域遍及自動化技術,尤其是定位領域。

氣缸

Festo 的氣缸範圍包括活塞桿和無桿氣缸(直線驅動器)、擺動氣缸、倍力氣缸、多位置氣缸和阻擋氣缸,以及夾緊氣缸、具直線導軌的氣缸以及氣囊式和膜片式氣缸。另外,我們也提供許多標準氣缸,具有標準化的尺寸和安裝介面。符合特定標準的氣缸具有相同的尺寸。圓形結構 (ISO 6432)、精巧型結構 (ISO 21287) 的活塞桿氣缸以及型材氣缸和拉桿式氣缸 (ISO 15552) 都設有標準。

氣缸

氣伺服定位系統

做為全球氣伺服系統的市場領導者,Festo 目前推出了第三代氣伺服驅動系統。我們的系統一般由具備位移編碼器的氣缸、比例方向控制閥和位置控制器/伺服定位控制器組成,我們也提供單獨的位移編碼器和感測器介面以及電纜和附件。這些系統物有所值,特別是用於移動重量超過 10 kg 的物體。

氣伺服定位系統

電動產品

在我們的電動產品系列中,除了直線電缸、有桿電缸和滑台式電缸之外,我們也提供電動旋轉驅動器、止動器、抓取模組和電動產品附件。驅動方式,如螺桿式驅動或齒輪皮帶驅動,與導軌一樣發揮重要作用。我們通常將導軌分為三類:滑動軸承導軌、循環滾珠軸承導軌和滾輪軸承導軌。電缸的特點首先是堅固性和剛性,以及精度和動態響應。例如,直線電缸的速度可達 10 m/s,加速度可達 50 m/s²,重複精度為 +/– 15 µm。標準行程可達 8.5 m。

電缸

常見問題解答 — 常見問題釋疑

氣缸的工作原理是什麼?

氣缸中的壓縮空氣用於對氣缸活塞施力,以便向特定方向運動。活塞的運動透過活塞桿或摩擦連接件傳遞給要移動的部件。氣缸是一種用壓縮空氣驅動的驅動器,壓力通常最高可達 12 bar,以產生直線或旋轉運動。單動和雙動氣缸(只在一個方向或兩個方向作用)應區分開。

氣伺服定位技術的工作原理是什麼?

Festo 的氣伺服技術代表受控氣動定位技術。一般而言,在氣伺服系統中,氣缸可以以位置受控的方式移動到預設的目標位置,或者以作用力受控的方式產生預設的目標力。氣伺服技術是一種「軟」定位技術,因為空氣是一種可壓縮的驅動介質。當驅動器處於受控位置時,它可以被相應大的外力推開。

電動產品的工作原理是什麼?

電動產品或機電驅動技術包括直線或旋轉電缸。馬達(伺服馬達或步進馬達)驅動齒輪皮帶或螺桿,進而使滑塊沿直線方向移動。在旋轉電缸和模組情況下,馬達直接驅動內部旋轉機械裝置。伺服馬達或步進馬達透過相應的伺服驅動器進行驅動。