電動擺動驅動器

電動擺動驅動器用於旋轉和放置零件、簡單的分度盤應用,以及用作多軸應用中的旋轉軸。無論您對驅動器有著何種要求,我們的解決方案都能滿足您的需要:除了做為具有齒輪皮帶旋轉模組的電動擺動驅動器、做為具有步進馬達和減速器的旋轉驅動器,或做為具有驅動器、馬達和驅動控制器的完整解決方案的電動擺動驅動器,還有具有整合旋轉驅動器的前置單元。

ERMS 旋轉電缸單元

ERMS 旋轉電缸單元是我們的整體式解決方案,包括整合的驅動器、馬達和驅動控制器。這適合用於簡單的回轉任務,回轉角度為 90° 或 180°,以及機械負荷較高時。其中的一大亮點在於,可根據即插即用原理輕鬆完成調試:所有的參數都可以在單元本身上手動設定,不需要任何軟體或特殊的專業知識。此外,這也不需要外部的伺服驅動控制器或控制櫃來進行安裝。ERMS 旋轉電缸單元預設整合有兩個控制選項,即數位 I/O 和 IO-Link,因此非常適合用於電動擺動驅動器。

旋轉驅動單元 ERMS

ERMB 旋轉模組

Festo 旋轉模組 ERMB 能夠完美進行動態、靈活的旋轉。這是一個具有齒輪皮帶的機電旋轉模組,可自由定位,做為單一的旋轉軸使用,實現甚至超過 360° 的任意旋轉角度,或者「獨立」做為小型的 NC 控制旋轉台。ERMB 的特點是設計精巧,並且由於四面都有安裝介面,因此安裝起來很簡單。

旋轉電缸 ERMB

ERMO 旋轉驅動器

ERMO 旋轉驅動器非常適合用於負載較高的應用,進行回轉、旋轉和對準零件或工件。這種具有步進馬達和整合減速器的電動擺動驅動器易於安裝,通常用於簡單的分度盤應用,或用作多軸應用中的旋轉軸。其中的無間隙滾珠軸承非常精確,而預載轉盤具有非常好的軸向和同心運行性能。

旋轉驅動器 ERMO