伺服氣動定位系統

伺服氣動定位系統由以下元件組成:具有位移測量系統的氣缸、比例方向控制閥和定位控制器. 伺服氣動定位系統用於在位置受控的情況下將氣動缸移動到指定的目標位置,或在力受控的情況下產生指定的目標力。Festo 是全球伺服氣動系統的市場領導企業,可針對您的要求提供合適的解決方案。

伺服氣動定位系統的工作原理

在伺服氣動系統中,使用的是空氣這種可壓縮的驅動介質,因此伺服氣動定位系統特別「軟」。因為一旦相對應的驅動器受控地就位,就可以被相對應大的外力移動或推開。當需要移動超過 10 kg 的品質時,伺服氣動定位系統的性價比就很高。

伺服氣動定位系統的組成部分

位移測量系統

位移測量系統是伺服氣動定位系統的重要組成部分,因為這些設備可以提供與當前位置有關的實際值。Festo 位移測量系統的氣缸直徑從 18 到 100 mm 不等,而行程長度則為 100 至 2000 mm。Festo 位移測量系統有旋轉式和直線式兩種款型可供選擇。位移測量系統

位移編碼器

比例方向控制閥

在伺服氣動定位系統中,比例方向控制閥用作執行器,在內建壓力感測器的協助下控制速度。Festo 開發有三種不同的比例方向控制閥,可透過類比、數位的方式控制,或直接控制。

比例方向控制閥

定位控制器

對於伺服氣動定位系統,有兩款適用的 Festo 定位控制器(又稱軸控制器)。CPX-CMPX 緩停止定位控制器運作速度快,用這種控制器控制的驅動器可平穩地滑到終端位置,不會出現衝擊。CPX-CMAX 則是為簡單地伺服氣動控制各種氣動線性或旋轉驅動系列而設計。

電缸驅動控制器