具有位置反饋的擺動氣缸

DSMI 擺動氣缸具有整合式線性電位計,結構與擺動氣缸 DSM 相同,但配備一個基於電位計的絕對值測量線性電位計。
擺角:0 … 270°
規格:25、40、63
最大扭矩:5 … 40 Nm

擺動氣缸 DSMI 與軟停止和氣動定位一同使用,轉動慣量為 15 … 6000 kg/cm²。

優勢包括:
完整的驅動單元,精巧,可立即使用,角加速度大,具有可調節固定擋塊,用於快速和精確定位,精度高達 ±0.2°(僅安裝電缸驅動控制器 CPX-CMAX)