比例方向控制閥用於氣動和液壓系統中,以釋放或阻斷壓縮空氣或液壓流體的路徑,或變更流動方向。這些設備通常是伺服氣動定位系統中不可或缺的執行器。
Festo MPYE 比例方向控制閥是一種可控活塞式滑閥,可進行類比受控運作。這有一個位置受控的滑塊,可搭配位置控制器和位移測量系統組成精確的氣動定位系統。由於有用於變更氣缸速度的節流功能和變更運動方向的五口三位功能,您可按照您的需求個人化配置 MPYE。使用這種比例方向控制閥,流量可達 100 - 2000 l/min。
VPWP 比例方向控制閥也是受控活塞式滑閥,但不是類比受控,而是數位受控運作。VPWP 的特點在於整合有壓力感測器,這些感測器具有監測功能,能夠可靠地確保正確的力控制。此外,還有自動識別、診斷功能和整合的數位輸出端(例如用於夾持或制動單元)等特點。在伺服氣動應用中,VPWP 幾乎普遍與CPX-CMAX 軸控制器和 CPX-CMPX 終端位置控制器搭配使用。
VPWS 比例方向控制閥是我們新開發的精巧型產品,性能強勁。VPWS 是一種極其輕巧的 15 mm 插裝閥,流量大。做為直接受控的中心閥,VPWS 可以安全而精確地控制氣體流量,無論是氧氣、二氧化碳、空氣、氧化亞氮,還是惰性氣體。不過請注意,VPWS 不具有備援和故障偵測功能。VPWS 固定在連接板上。