緩啓動閥和開關閥

緩啓動閥用於在氣動系統中調節壓力。將壓力緩慢升高到特定水準,這樣可相應地將裝置通風。一旦達到規定的壓力水準,閥門將 100% 接通。同樣透過該閥門排氣,以免損壞裝置。大量的氣動系統中都使用緩啓動閥,比如工廠自動化或者汽車以及航空行業。

開關閥用於控制氣動系統中的氣流。它可用於啟動或停止氣流,並將氣流調節至一定的程度。通常在氣動系統中使用開關閥,以控制氣動元件的運動。

兩種型號的閥門在氣動系統中都十分重要,因為它們有助於確保系統正常發揮作用,避免損壞系統及其元件。

MS 系列閥門

MS 系列分四個結構尺寸提供全面的手動、氣動以及電動操作的開關閥和緩啓動閥。MS 系列感測閥門的特點包括高流量效率、可整合感測裝置以及可使氣動裝置安全排氣的經過認證的安全閥。它們適合任何使用場景。

MS 系列 氣動和電動操作的閥門可配置為整合和不整合升壓功能。另外也作為單獨裝置提供氣動和電動操作的閥門。

這些閥門透過系列 MS 的模組化組合系統可方便地安裝到保養單元內。

根據配置,也適於在 1、2、21 和 22 區以及有 UL 許可證的有爆炸危險區域內使用。

MS basic 系列
MS 系列

單獨裝置

PVEL 系列裝置可氣動和手動操作,可作為最高 50 bar 壓力範圍的通風和排氣閥提供。Festo 另外還提供符合美國勞工部 OSHA 29 CFR 147「控制危險能量」標準的止回閥 HE-LO。

單個元件

緩啓動閥的用途

緩啓動閥在氣動系統中可用於各種壓縮空氣製備用途。需要用到我們不同結構系列閥門的示例包括:

  • 閥門可用於調節氣動系統中的壓力,以確保壓力保持在特定範圍內。
  • 透過閥門排出的超壓可用於降低氣動系統中的能耗。這樣有助於降低系統的負荷,減少運行所需的能量
  • 可使用閥門防止氣動裝置超壓,超壓也可能造成損壞或失靈。在某些情況下,透過在達到危險水準前排出超壓,甚至可以避免在氣動系統中出現爆炸。

控制閥門

可手動、氣動和電動操作閥門。通常借助杠桿或手輪以機械方式打開和關閉手動操作的閥門。使用壓縮空氣控制氣動操作的閥門。相反,借助馬達控制電動操作的閥門。控制方式取決於用途的相應特殊要求,應視對控制速度、精度和安全的要求個人選擇。