工業減速機

工業減速機是適合持續使用的減速機,在極端使用條件下和特殊用途中同樣經受住了考驗。減速機是馬達和應用之間的連接部分。其任務是轉換扭矩和轉速,調整慣量以及提升定位精度。工業減速機通常以其功率、耐用性和長使用壽命著稱。

Festo 的減速機

我們的減速機在工廠自動化領域使用。因此,耐用性、受控的能耗、長使用壽命、精密度、易保養性以及運行安全和防失靈性是滿足工業要求所必備的。Festo 減速機還完美契合相應的馬達。

減速機 EMGA

EMGA 是一種與 Festo 步進馬達和伺服馬達匹配的減速機產品。可選擇直齒行星齒輪減速機或錐齒輪減速機。減速比 i = 3; 5; 8; 12; 20 的行星齒輪減速機一方面可與我們的伺服馬達 EMME-AS 和 EMMT-AS 組合使用,另一方面可與步進馬達系列 EMMS-ST 組合使用。憑藉相同的傳動比,錐齒輪減速機 EMGA 是對伺服馬達 EMME-AS 和EMMT-AS 的完美補充。歸功於使用壽命期間油脂潤滑,我們的減速機可避免停機和生產停頓。憑藉 IP54 防護等級,可全面防止意外接觸並防止四面濺水。

減速機 EMGA

什麼是錐齒輪減速機?

錐齒輪減速機是指所有驅動軸和從動軸相互成一定角度,因此可 90° 轉向的減速機。在特殊情況下,也可能有不同的角度。這些軸有一個共同的交點。這一概念也用於錐齒輪減速機。錐齒輪最重要的屬性是角偏移,它可使使用者更換機器的旋轉系統。您可以按這種方式從橫向運行的旋轉系統切換為縱向運行的旋轉系統。採用錐齒輪的減速機精巧且堅固耐用,可傳輸高功率。

什麼是行星齒輪減速機?

行星齒輪減速機也稱伺服行星減速機或行星式減速機,屬於工業減速機,是精確的摩擦輪減速機或齒輪減速機。行星齒輪減速機這一名稱的原意為:旋轉的行星輪(行星齒輪)像天文學領域的行星在一個軌道上圍繞著太陽旋轉一樣,環繞著中央太陽輪(太陽小齒輪)旋轉。行星齒輪減速機是極其有效的減速機型號。它們可達到極高的傳動比。如果您的應用要求高精密度,那麼我們建議您選擇行星齒輪減速機。