Festo 馬達和驅動控制器

馬達廣泛應用於各行各業。但是人們為何需要使用驅動控制器?驅動控制器用於控制馬達的運作模式。它與馬達配套組合,構成機械結構與控制器之間的介面 - 也可稱為運動控制系統的核心件。驅動控制器的任務,是告知馬達要達到所需的生產結果,需要做什麼,以及以怎樣的頻率和速度工作。在工業領域,驅動系統的安全性、精確度和可靠性具有最高優先級。Festo 為市場提供了豐富多樣的馬達和驅動控制器,以滿足使用者的不同要求。現在您可以使用工程設計工具Electric Motion Sizing配置伺服驅動器解決方案,而且無需考慮控制器所處的環境及其製造商。之後藉由 FestoAutomation Suite,可以輕鬆、快速地讓驅動系統投入運作。

歡迎瞭解我們的各大產品類別,例如電動驅動控制器、伺服馬達、步進馬達等。

伺服驅動器 CMMT-AS

支援多通訊協定的伺服驅動器 CMMT-AS是一款標準驅動控制器,屬於 Festo 的核心產品系列。這款精巧型伺服驅動器可用於實現點對點運動和插補運動,適合多種基於乙太網路的匯流排系統,可以直接嵌入其他製造商出品的系統環境中。

伺服驅動器 CMMT-AS

Festo 伺服馬達 EMMT-AS

伺服馬達 EMMT-AS同樣屬於 Festo 核心系列產品,是高要求動態應用的搭配解決方案。這款驅動器效能卓越、靜止轉矩極低、性價比極高,執行定位任務時可控性良好、軌跡精度高。此外,該產品的連接技術簡單(節省空間的單電纜解決方案),插頭可以 310° 旋轉,因此安裝起來既快速又靈活。

伺服馬達 EMMT-AS, EMMT-EC

編碼器電纜 NEBM

我們為所有驅動技術提供合適的元件,透過插頭將其與您的電子設備連接在一起。適用於伺服馬達、馬達控制器和伺服驅動器的編碼器電纜 NEBM,亦為 Festo 核心系列產品之一。這種插頭連接適用溫度範圍廣,且適用於牽引鏈。

連接電纜 NEBM

為多種應用提供搭配的驅動控制器和馬達

除標準產品和核心系列產品以外,我們也提供諸多隸屬於不同類別的產品做為補充:

Festo 的產品不但用途廣泛,而且價格方面頗具優勢。我們提供的馬達和驅動控制器,可在毫秒之間完成加速或制動。除此之外,Festo 產品也是精準控制和保持位置、轉速和轉矩的明智選擇,並且能夠針對特定位置進行高精準控制和保持。

伺服馬達的應用領域

Festo 伺服馬達往往應用於對精度、靈活性和可靠性有較高要求的行業或工業。範例如下:

  • 塑膠製造
  • 紡織品製造
  • 包裝設備
  • 機器人
  • 電動汽車
  • 醫療技術
  • 金屬製造
  • 印刷技術
  • 輸送技術

由於具有動態、靈活、精準、效能強勁等特性,因此其廣泛應用於包裝行業和組裝技術行業。此外,伺服馬達也在塑膠或醫療技術行業負責執行回應時間僅為幾微秒的精準運動。金屬製造和加工行業同樣也需要使用伺服馬達和搭配的控制器,因此精確地自動執行金屬鑽孔、折彎、切割作業。

伺服馬達和馬達控制器的優勢

使用伺服馬達和搭配的控制器可以在生產中帶來諸多優勢。尤其在自動化過程中,伺服馬達可以「盡展所長」。組合使用伺服馬達與搭配的馬達控制器可帶來以下優勢:

  • 安全性更高:伺服馬達和馬達控制器可以在緊急情況下透過某個中央控制點同時關閉各馬達。
  • 靈活排序:伺服控制器所具備的靈活排序技術,可以輕鬆完成多台伺服馬達排序,實現異步工作。它們可以單獨整合到系統中,或用於開發全新系統。
  • 超高精度:可以根據在準備階段制定的目標,對轉速和轉矩進行精確控制和保持。也可將轉速在數分之一秒內調整到目標值。
  • 智慧控制器:藉由驅動器,可以直接透過匯流排系統實現自動化和連接。也可在驅動系統內直接處理資料,實現過程優化等目標。
  • 更高效:伺服馬達可進行優化,以盡量低的能源成本實現更高效能。此外,伺服馬達維護成本低廉,使用壽命長。