什麼是位置感測器?

位置感測器主要指三種不同的產品:感測器本身,幾乎通用的位置變送器和位移編碼器。所有這些產品都檢查和監控自動運動流程,因此在工業用途中不可或缺。

Festo 位置感測器

位置感測器提供了複雜、可程式設計的解決方案,它們針對特定驅動裝置經過優化,僅適合在這些驅動裝置上使用。因此 Festo 位置感測器 SRBS 用於探測葉片式旋轉缸 DRVS 和 DSM 軸上的旋轉運動。SRBS 的特性包括:

  • 快速安裝感測器,不需要手動尋找開關點
  • 取消連接線,因為感測器包含 2 個開關點
  • 2 個 24 V 開關輸出端
  • 探測範圍 > 270°
  • 堅固耐用、無接觸、封閉地探測位置,使用壽命長

我們的產品組合中也包括適用於夾爪 HGD / HGPP / HGR 和 HGW 的位置感測器 SMH。感測器必須連接分析單元,並以磁性霍爾測量原理為基礎工作。在位置感測器中根據夾爪位置生成一個模擬電信號。使用訊號轉換器 SVE4 轉換為 2 個數位輸出信號(根據 2 個夾爪位置)。

Festo 位置變送器

位置變送器一般用於在超音波焊接、壓緊、旋擰、夾緊、合格-不合格識別等應用中在特定探測範圍內模擬回饋活塞運動。它可以識別探測範圍內活塞磁鐵的磁場,並以高位置重複精度進行分析。資訊作為標準的 0…10V、4…20-mA 類比信號,或者透過 IO-Link 提供。另外,裝置還可以提供程式設計選項,以直接在傳送器中對信號資訊進行預評估。

Festo 可提供四種不同的位置變送器,它們全部基於磁性霍爾測量原理工作,但在結構尺寸和探測範圍方面有區別。SDAS-MHS 和 SMAT-8M 是精巧式位置變送器,因此是精巧式氣缸和夾爪的理想解決方案。SDAS-MHS 另外還可以直接在裝置上程式設計兩個開關點。這樣在精巧式驅動裝置上不需要安裝第二個氣缸開關。SDAT-MHS 是探測範圍最大 160mm、0…10V、4…20mA、配備 IO-Link 和可程式設計開關輸出端的通用解決方案。我們的位置變送器可提供準確的結果,它們可完美嵌入氣動機器和應用中,以最高可靠性著稱。

Festo 位移編碼器

位移編碼器測量一個物體與選定參考點之間的間距,但也用在定位任務中。我們的產品組合提供了適合最多樣化要求的大量產品。

以磁致伸縮測量原理為基礎,我們可提供位移編碼器 MME-MTS-TLF,它以完全無接觸、絕對測量方式發揮作用。它是一種導電塑膠電位計,可令使用者實現高移動速度。主要在伺服氣動定位技術裝置中使用 MME-MTS-TLF 實現緩停止。

另一套位移編碼器是 MLO-POT-LWG – 一種高解析度的絕對測量推桿電位計。它擁有可拔插的介面,適合 100 … 750 mm 的行程。這種產品的典型特點是使用壽命長。

Festo 位移編碼器 MLO-POT-TLF 在使用壽命長的同時可提供高移動速度。它是一種高解析度的具有可拔插介面的絕對測量導電塑膠電位計,可在 225 … 2000 mm 的行程範圍內使用。