位置變送器
首頁
產品
感測器
位置感測器
位置變送器
SDAT-MHS
位置發送器 SDAT-MHS
用於 T 型槽的位置發送器,可從上方裝入,可編程,通用型標準解決方案。
測量原理:霍爾磁性
感測範圍 50、80、100、125、160 mm
類比輸出 0 ... 10 V 或 4 ... 20 mA
可程式設計 IO-Link®/ 開關量輸出
可從上面放入槽中,用安裝螺絲鎖緊
LED 狀態顯示
電纜長度 0.3 m
適用於 T 型槽
Downloads
SDAT-MHS_CN.PDF
Links
應用