閥和閥島

閥是自動化技術中用於控制驅動器(如氣缸、無桿氣缸、馬達或夾爪)的氣動元件。 就閥本身而言,Festo 提供多種不同設計和版本的閥,這些閥可分為氣動閥、電動閥和手動閥。 此外,我們也可依系統需求提供與閥島配合使用的閥。

在這個階段選擇閥時,通常是要完成一個組裝案,或是進行零件更換。 最快速達成目標的方式,是先選對閥的功能,然後再搭配閥類型。

氣動閥

氣動技術在工業自動化中用於傳遞運動或力量,這通常是藉助壓縮空氣來達成。 運動本身由驅動器完成;而這些驅動器又由自動化技術中的閥或閥島控制。

簡單氣動系統的組成部分(範例):

  • 氣缸
  • 方向控制閥
  • 配件

如果您正在排除速度、重性精度或循環時間等問題,通常會查看閥流量控制以及排氣行為 — 而不僅僅是檢查驅動器。

適用於各種應用領域的電動閥和氣動閥

Festo 閥可以統一使用,也可以根據應用情況進行個別配置。 除了方向控制閥、截止閥、流量或壓力調節閥外,我們的產品組合還包括壓電閥 — 比例壓力調節閥,其特點是使用壽命長、能耗低。

電動和氣動方向控制閥

方向控制閥用於改變、打開或阻止氣動系統中壓縮空氣的流動。

電控和氣控方向控制閥來自 Festo:

氣動和機械驅動的製程和介質閥

Festo 的製程和介質閥可控制機器在冷卻、潤滑、清潔、清洗和消毒過程中的不同流體,或用於計量和混合,無論這些流體是氣體、高黏度流體、糊狀物或顆粒狀物。

來自 Festo:

  • 衛生級蝶閥
  • 角座閥
  • 比例介質閥
  • 球閥

流量調節閥:速度、穩定性與重複性

流量控制閥(也稱為流通閥或節流閥)用於氣動系統中,以調節壓縮空氣的流量。

節流閥來自 Festo:

功能安全:Festo 的閥和閥島

應用的功能安全性極為重要,尤其是在氣動領域,因為與電氣系統不同,氣動系統通常是以通用的硬體元件來執行工作。 除了我們網站上提供的全面產品資訊外,我們的專案工程師還可以為您提供專家建議,直到您熟悉系統為止。 這項服務為您提供一種更快速、更經濟的方式來確保您的系統安全。

Festo 提供的服務和支援

Festo 核心系列的熱銷產品

這正是您所尋找的:Festo 提供符合標準的閥和閥島,適用於通用和特定應用任務。 Festo 可為每項需求提供合適的解決方案。 從我們為工業自動化領域精選的產品中汲取靈感。

FAQ – 常見問題的清晰解答

什麼是氣動閥?

與任何閥一樣,氣動閥具有控制功能,可以確定允許通過的氣體或壓縮空氣量。 氣動閥透過氣動訊號控制流量。

電動閥和氣動閥有什麼差別?

可以使用電動嚮導閥或氣動閥來控制驅動器。 電動嚮導閥可以透過 12 V、24 V 或 230 V 操作。 常見的型號有三口二位閥或五口二位閥。 而氣動閥則是由壓縮空氣驅動的。

Festo 提供哪些閥?

Festo的閥和閥島產品系列包括:

  • 方向控制閥
  • 截止閥
  • 流量調節閥
  • 比例閥
  • 製程和介質閥
  • 電子週邊設備