比例閥

做為在比例技術領域擁有出眾實力的創新先鋒,Festo 為市場提供了種類豐富的比例閥產品:比例壓力閥和比例方向控制閥。這些產品有助於輕鬆實現高度複雜的應用和安全的操控。選擇 Festo,代表選擇了高度個性化的解決方案和功能,無論在安裝、編程和調試方面都可讓你大幅節省成本。一般情況下所有比例閥都提供預設方案,其中整合的各種技術讓您擺脫耗時的日常工作。

更多產品參見下列類別:閥門和閥島

Festo 比例閥

為滿足客戶需求,Festo 打造了多種比例閥產品系列,可覆蓋不同工作壓力、標稱寬度、流量範圍和工作溫度。我們也可針對特殊要求為您量身定制閥門。

選型指南: 找到合適的比例閥

選型指南: 找到合適的比例閥

《可控氣動選型指南》將逐步引導您找到完美的解決方案,無論是單一閥門還是完整的閥島組合。 根據精度、動態性能和能耗等標準進行選型,以高效地設計您的應用。

下載選型指南

比例流量控制閥

比例流量控制閥用於控制所連接氣動設備中的空氣流量。除比例流量控制閥以外,此部分也將為您介紹比例方向控制閥、壓電閥和閥單元等產品。瞭解 Festo 閥門所具備的諸多優點。

流量調節閥

比例流量控制閥 VEMD

比例流量控制閥 VEMD 結構精巧,是大流量控制應用的理想選擇。做為名副其實的輕型產品,這款比例流量控制閥特別適合做為移動型流量控制設備。歸功於裝備了熱敏感測器的整合式控制迴路,該閥門可以精準、動態地工作。更為實用的是,其對設定值的變化回應極為迅速,可以立刻進入運作就緒狀態。

質流控制器 VEMD

比例流量控制閥 VPCF

比例流量控制閥 VPCF 是一款出類拔萃的產品,其回應時間短、重複精度高且結構精巧,不含 PWIS,且透過 ATEX 3GD 認證。它專為高要求應用而生,可用於控制噴塗和流動系統中的保護氣體、控制風量和轉速,在動態、重複精度和特性曲線線性方面都能滿足各種嚴苛要求。

比例流量控制閥 VPCF

比例方向控制閥 MPYE

比例方向控制閥 MPYE 是一款配備了可調滑塊的五口三位閥。這款閥門可將類比輸入訊號轉換成閥門輸出端處所對應的開啟橫截面積。將其與外部位置控制器和位移編碼器組合使用,可構成精準的氣動定位系統。

比例方向控制閥 MPYE

比例方向控制閥 VPWS

結構精巧、效能強勁:比例電磁閥 VPWS 是一款結構精巧、輕便小巧的 15 公釐大流量插裝閥。無論是面對氧氣、二氧化碳、空氣、一氧化二氮還是惰性氣體,它都可以安全、精準地控制氣流。

比例方向控制閥 VPWS

比例方向控制閥 VPWP

VPWP 可以在閥門 MPVE 的技術基礎之上改變氣體運動方向。這款比例閥內建數位化資料傳輸介面,安全係數很高;此外也整合有壓力感測器和級聯控制裝置,可以實現極高的控制精度。

比例方向控制閥 VPWP

閥單元 VPCB

閥單元 VPCB 是用於平衡器的伺服氣動驅動解決方案 YHBP 的組成部分。這款三口三位比例壓力閥內建兩個二口二位截止閥,訂購時可選擇搭載或不搭載開關位置偵測功能。

閥單元 VPCB

壓力控制比例閥

壓力閥用於控制所連接氣動設備的壓力。Festo 針對不同應用提供了種類豐富的產品。

調壓閥

比例壓力閥 MPPES

比例壓力閥 MPPES 提供直接控制 (G1/8) 和嚮導控制 (G1/4, G1/2) 兩種規格。設定點輸入可為類比電壓訊號或類比電流訊號,調壓範圍可自由選擇。可為 MPPES 選配設定點模組。

比例式調壓閥 MPPES

比例壓力閥 VPPL

這款閥門專門針對 10-40 bar 較高壓力範圍而設計。此閥門具有螺紋接頭,可單個使用,應用範圍廣泛,例如可用於食品和飲料行業的 PET 瓶拉伸吹塑成型、汽車行業的輪胎或制動試驗台等。

比例調壓閥 VPPL

比例壓力閥 VPPM 和 VPPM-NPT

VPPM 和 VPPM-NPT 這兩款閥門可根據應用採用搭配的參數。只需按壓按鈕,就可從 3 個預設值中選擇合適的控制特性。採用多感測器控制技術的兩級控制迴路,確保實現安全、可靠的控制。

比例調壓閥 VPPM
比例調壓閥 VPPM-NPT

比例壓力閥 VPPX

VPPM 系列的比例閥 VPPX 可實現充分的靈活性和卓越的生產品質。藉由可自由編程的 PID 控制器和外部感測器輸入,可以輕鬆完成客戶自訂任務。

比例調壓閥 VPPX

比例壓力閥 VPPI

這款直動式閥門內建壓力補償機構,即便在標稱直徑很大的情況下也能實現動態、精準的控制。高效動圈驅動器為 VPPI 賦予高動態性,下部的位置控制器則為實現充分的穩定性提供有力保障。全圖形化顯示讓設定方式更為多樣。

比例壓力調節閥 VPPI

比例壓力閥 VPPE

VPPE 是一款性價比極高的比例閥。可選配顯示器和設定點模組。設定點採用類比電壓訊號(0-10 V 或 4-20 mA)輸入。

比例調壓閥 VPPE

比例壓力閥 VEAA

適用於 10 bar 以下壓力範圍:壓電技術為 VEAA 賦予高精度特性,更使其具備極長的使用壽命。其他優點:切換時間極短、運作安靜、能耗極低。

比例壓力調節閥 VEAA

比例壓力閥 VEAB

適用於真空至 6 bar 以下壓力範圍,其採用的壓電技術為 VEAB 賦予極高的精度和堅固耐用等特性。此外這款閥門也具備切換時間短、運作安靜、能效高等優點。

比例壓力調節閥 VEAB