調壓閥
首頁
產品
閥和閥島
比例閥
調壓閥
VEAB
比例壓力調節閥 VEAB
高精度和高動態效能,外型精巧,可實現壓力控制,流量極小,適用的壓力範圍為 -1 bar 至 6 bar。 是電子和半導體、生命科學、紡織品和電池生產等許多行業的理想選擇。
用一個閥控制真空和/或超壓
高動態壓力控制,適用於低流量應用
最高效能,可選配 IO-Link® 介面
可提供套管阀或底座阀
額外的 IO-Link® 功能:可自訂的控制參數、診斷、2 點校準等。
運作安靜,發熱量低
開關時間極短
透過降低壓力程度並進行高效控制,實現永續運作
Downloads
VEAB_CN.PDF
Links
應用