止回閥 - 氣動裝置

氣動裝置中的止回閥,可以控制管道的打開和關閉,從而控制壓縮空氣供應。除止回閥和快速排氣閥以外,Festo 也為氣動用途提供止回閥、球閥以及邏輯閥。

止回閥和快速排氣閥

止回閥和快速排氣閥將流量調節閥和止回閥的功能綜合到一個部件中。壓縮空氣可沿流動方向自由流通,而在相反方向可透過調整元件改變體積流量。通常與氣缸搭配使用止回閥和快速排氣閥調節速度。HGL 是在氣動系統中經過驗證的截止閥,包括在我們的核心產品中,具備可解鎖的止回功能。HGL 可透過外螺紋旋入,氣動解鎖並且與 M5、G1/8…G1/2 以及 QS-4…QS-12 介面相容。具備止回功能的止回閥 H、HA 和 HB 憑藉兩側的連接螺紋和插入式連接可在各種用途中使用。相應的止回閥 VBNF 結構高度低,在安裝狀態下可水準旋轉 360°,實現高流量。閥門 SE、SEU 和 VBQF 適於快速排氣。後者以其較低的總高度、較高的流量和較低的噪音排放而得分。

單向閥

止回閥和球閥

使用止回閥和球閥,借助手動截止功能在兩個方向中完全截止壓縮空氣供給。在氣動技術中,止回閥和球閥通常用於壓縮空氣供應的分散截止功能。

Festo 止回閥 HE 和球閥 QHQH-QS、QHS-QS 為手動操作的止回閥。HE 可透過螺紋或插頭連接並按不同版本固定。球閥 QH 直接安裝在管道上,兩端都有內螺紋。或者直接在管道上,或者透過隔板管接頭安裝 QH-QS 和 QHS-QS。為了比如在氣源處理裝置組合前方、在空氣噴槍上將壓縮空氣裝置通風和排氣以及將氣動缸排氣,可使用我們的手拉閥 VBOH。VBOH 無重疊,因此在接通時不存在壓力損失風險。

球閥和關斷閥

邏輯閥

借助邏輯閥可實現簡單的氣動控制器。最為知名的就是 And/Or 元件。

我們的產品 VK-R-M5 和 VLO-R-M5 是適合安裝在氣動感測器內的放大器模組或抑制模組。Festo 邏輯元件 ZK 是一種有兩種壓力機構的閥門,它將兩個輸入信號在 And 功能中相互連接起來。與在氣動控制系統中使用的邏輯元件 OS 一樣,透過通孔將其固定。

邏輯閥