在浩瀚無垠的宇宙中,有一個星系在等待著您。雖然它看似遙遠,但依然觸手可及。這是一個充滿創新的星系,數位化、人工智慧、仿生學和其他未來概念,展示了自動化可以做什麼。如果您是一家創新型公司,希望從自動化中獲得最大收益,您會發現創新就在那裡。想要到達那裡,不需要乘坐太空飛船。透過我們的創新技術,您可以降低複雜性,提高盈利能力,減少停機時間,並建立更有效率、穩定和可持續的流程。前往新世界。
使用數位化大幅提升您的整體設備效率 (OEE),甚至是永續發展能力。我們的產品組合包括軟體、數位化氣動、工程設計工具和工業 4.0 技術,協助您達成這個目標。
透過 Festo Automation Experience (Festo AX),我們也提供人工智慧技術,為您創造真正的附加價值。我們將即時分析您的系統,做出有效的預測。例如,異常發生時,您將立即得到通知,沒有任何延誤。這將提高生產率,降低能源成本,避免品質損失,優化生產流程,並為全新的商業模式創造機會。
對於電控氣動閥而言,壓電技術帶來了顛覆性變革。壓電閥體積小、重量輕、精度高、非常耐用、速度極快,最重要的是節省能源,特別適合半導體產業。它們達到指定設定值的精度和速度令人印象深刻 — 壓電技術真正提供了最佳的比例控制,即使是最小量的空氣或氣體,也能確保高精度分配。壓電閥也非常適合用於精確控制將晶圓壓到拋光台上的壓力和真空。此外,這項技術可以讓您非常精確地在小零件組裝中進行塗膠應用。將壓電技術與數字控制終端 VTEM 結合極具經濟效益。您可以使用數字控制終端的 App,對各個閥進行單獨控制,輕鬆實現應用的標準化。大幅節約能源,提高生產率。壓電閥可將嚮導控制的能量需求降低 70%。
您已成功完成「創新星系」關卡。