過程優化:避免生產過程中的波動

半導體生產過程的優化是提高產量的關鍵因素。透過分析和優化過程參數和流程可以提高效率和產量。機器層面的過程參數包括例如溫度、壓力、曝光時間和蝕刻時間。資料分析和人工智慧可以協助您改進過程,藉此提高產出。


資料分析和持續改進

分析生產資料並持續改進是實現長期提高產量的不二法寶。例如,利用可進行機器學習的資料分析工具,企業可以識別樣本和趨勢,並消除無效過程或品質問題。人工智慧是可靠的助手,因為它可以基於大量資料識別可能的偏差。可以在此基礎上有針對性地實施改進措施,透過這些措施達到 Predictive Quality,即可預測產品品質。


預防性維護和機器校準能夠確保半導體加工產線始終處於最優狀態

製造設備的狀態和精度也發揮十分重要的作用:例如,光刻設備、CVD 化學氣相沉積設備、蝕刻設備等是否狀況良好?為了避免故障和提高產量,適時維護、保養和校準生產設備同樣必不可少。人工智慧在這裡也變得越來越重要,因為它可以精確記錄參數與遲滯範圍的偏差,藉此使預測性維護成為可能。

員工培訓和教育

員工在提高半導體製造生產效率中也發揮重要作用。定期培訓和教育有助於深化對過程的瞭解,識別優化潛力,並找到更有效的解決方案。


半導體生產需要無塵室條件

由於即使是微小的顆粒或雜質也可以影響產出,因此,半導體的生產必須在等級 ISO 1 至 ISO 5 的無塵室中進行。其中核心是控制溫度、空氣品質、顆粒污染和濕度,以及適用於無塵室的產品組合。因此需要進行有效的無塵室記錄、定期維護通風和過濾系統以及對在無塵室工作的員工進行培訓。


原材料品質

所用原料的品質,特別是矽片的品質,對生產中的產量同樣極為重要。污染或缺陷可能會導致故障和增加廢品。因此也必須對材料進行品質控制。

結論

提升半導體生產的產量需要一種全面的方法,同時考慮技術和組織方面的因素。 透過確保原材料品質、優化生產流程、培訓員工,以及導入預防性維護和資料分析,例如使用人工智慧,可最大化良品晶片的產出,並顯著提升整體產量。 持續改進的文化是實現長期成功的關鍵。

探討半導體行業的自動化解決方案,瞭解 Festo 如何支援穩定且可重複的半導體生產。

全內容一覽

電子行業自動化