Cyber・-・Physical・Lab・是專業且精巧型的工業・4.0・學習系統,其中包含關於工業・4.0・或工業物聯網的進階知識所需的技術及元件。
CP Lab 涵蓋了機電整合和自動化技術領域中與軟體相關的複合工業 4.0 主題,因此是深入機電整合教育、技術人員實作訓練以及機電整合工程課程的最佳基礎。
CP・Lab・整合學習系統以一個或多個・I4.0・/・IIoT・專案工作站為基礎,並可模組化擴展。它可以作為獨立工作站,也可以透過貨盤循環系統針對各種動線進行搭配。此外,它可以與其他學習系統・(例如・CP・Factory)・結合使用。
使用我們多樣的・CP・應用模組來結合實際的訓練內容,例如系統網路、複合系統中的物料和資訊流以及流程計畫。
精巧型
精巧型工業・4.0・/・工業物聯網學習系統非常適合教學用途,例如學習控制技術的基礎知識。
可擴充
貨盤循環系統的學習重點包括動線佈局、流程設計、流程優化、分配控制技術、通訊技術和系統模擬等其他內容。
高彈性
透過彈性排列各個・CP・Lab・工作站,可以建立多種組合的貨盤循環系統。這使得此套學習系統能完美符合您的實際需求。
我們希望可以讓您盡可能輕鬆地將工業・4.0・融入到您的教育體系中。因此,基於Festo在工業・4.0・教育和訓練方面的長期經驗,我們精心編製了四種不同的客製・CP・Lab・配置・(名為・CP・Lab・400・完整系統)。即使從最小的系統來看,這些典型和具邏輯性的 CP Lab 貨盤傳輸系統與應用模組和軟體元件的組合配置都能讓整個搭配具有意義。
緊密型工業 4.0 / 工業物聯網學習系統非常適合教學,例如教授控制技術的基礎知識。
透過排列各個 CP Lab 工作站,可以建立各種符合實際要求的托盤循環系統。除了單個 CP Lab 工作站的學習內容外,其他重點還包含物理佈局、過程設計、過程最佳化、分散式控制技術、通訊技術和系統模擬。