• 產品
  • 下載
  • 圖表

在狹窄空間內實現高精度、高動態壓力控制

新款比例閥島 VTEP 是對受控氣動產品組合的強大補充。它的亮點在於結構極其精巧,可在低流量下實現多通道壓力控制。最多可同時控制 5 個閥門和 10 個工作通道的壓力和真空。VTEP 不含銅、鎳和鋅,是電子和半導體、生命科學、紡織和電池生產等眾多行業的明智選擇。

適合多種應用

高精度、力控拋光

拋光裝置上各個拋光室的可變接觸壓力受到高精度控制,即使在使用 VTEP 拋光晶圓時,也能確保出色的拋光效果。

VTEP 應用:高精度、力控拋光

對浮動軋輥進行精確控制

從小到大的路徑控制:在出現意外力量的情況下,也能進行完美調整,提高製程可靠性。例如,VTEP 適用於電池薄膜的路徑控制。

VTEP 應用:對浮動軋輥進行精確控制

用於過程自動化的嚮導閥

VTEP 等閥門也可用作介質閥的嚮導閥。例如,在光刻技術中,必須非常精確地用耐光漆密封晶圓。回吸功能可避免多餘的漆液溢出。

VTEP 應用:用於過程自動化的嚮導閥

透過壓力或真空進行分裝、分配或泵送

藉由 VTEP,可利用壓力和真空實現貼片夾緊等應用。還有油漆、黏膠劑或用於測試和分析的液體,均可根據特定的配方實現高精度的分配。而這一點,無論是電動自動化還是標準氣動系統都無法做到。

VTEP 應用:透過壓力或真空進行分裝、分配或泵送