• 產品
  • 下載

流量感測器 SFAM 具有各種型號,能夠可靠地測量 10 ... 15000 l/min 的流量,並透過標準化的 IO-Link 通訊將資料傳輸到您設備的控制系統。採用高對比度顯示幕和新改進的操作元件,即使在工業環境中也提供可靠的高操作舒適性。

結構空間精巧

與維護單元 MS6 和 MS9 組合,能夠節省安裝空間並減少安裝工作量,無需安裝入口部分。此外,SFAM 也可以做為具有入口部分的設備個別運作,並且適用於垂直安裝。

全能型流量感測器

內建壓力感測器和溫度測量功能為過程監控和控制提供了多種選擇。無需額外的壓力感測器,盡可能降低安裝工作量和成本。也可透過測量氬氣、氮氣和二氧化碳監控保護氣體。

具有 IO-Link 通訊功能的新型號

全部測量資料都可以透過 IO-Link 介面傳輸到控制系統。如此即可盡可能降低接線工作量,方便遠端參數設定,實現經濟的標準化連接電纜,優勢明顯。

透過靈活性實現成本效益

PNP 還是 NPN?NO 還是 NC?0 … 10 V、1 … 5 V 還是 4 … 20 mA?SFAM 能夠實現一機多用。電子輸出可以透過軟體進行切換。這也便於庫存管理,降低成本並增加靈活性。

流量感測器 SFAM 具備廣泛的功能

  • 可切換類比輸出(4…20mA/0…10V 和 1…5V)
  • 透過顯示幕顏色的變化顯示切換狀態
  • 可調節體積脈衝用於測量控制層的消耗流量
  • 意外斷電時有記錄器可儲存資料
  • 以常規單位輸出體積和質量流量並測量能量
  • 安全代碼可自由選擇和設定(4 位數代碼)最小/最大內存
  • 即使在符合 ISO 8573-1:2010 標準的壓縮空氣品質 [7:4:4] 下仍能實現高精度測量

能效一覽

利用 SFAM,透過 IO-Link 可以方便地監控壓縮空氣消耗量的波動和異常。如此一來,即使在高流量的大型設施中也能監控洩漏,藉此降低營運成本。藉由 SFAM 的新輸出功能,也可以在設備層面對能耗以及相對應的 CO2 消耗量進行評估。這為生產能源管理做出重要貢獻。