• 產品
  • 下載
  • 圖表

簡易運動系列 - 使運動變得簡單

簡易運動系列首次將氣動的簡易性和電動自動化的優點集於一身。一些使用者希望能為簡單的運動應用尋找電動解決方案,同時又不希望引入傳統複雜的電動系統,對於他們而言,簡易運動系列的整合式驅動提供了完美解決方案。簡易運動系統採用即插即用原理,無需任何軟體。標配為兩個整合控制選項:數位 I/O (DIO) 和 IO-Link®。

有桿電缸 EPCS 的應用實例

使用有桿電缸 EPCS 進行定位

使用有桿電缸 EPCS 進行分揀

使用有桿電缸 EPCS 和旋轉電缸 ERMS 進行運輸

使用有桿電缸 EPCS 進行短行程提升操作

使用有桿電缸 EPCS 進行垂直開門操作

使用有桿電缸 EPCS 進行短行程水平開門操作

注意:請特別注意實施本應用的安全問題。

使用有桿電缸 EPCS 和旋轉電缸 ERMS 進行阻擋和夾緊操作