診斷和治療醫學的趨勢,是設備越來越小、越來越輕。在移動應用中,例如氧氣療法,這類應用的重點是最小功耗、低重量和高可靠性。採用壓電技術的比例閥 VEMP 非常適合這些要求。
壓力調節:三口三位閥
該壓電閥有兩個彎管和三個端口。使用這種精巧的解決方案,可以建立一個完整的壓力調節系統。有一個加壓彎管和一個排氣彎管。第三個狀態是關閉的,從而保持壓力。真實運作情況請見以下影片:
比例閥 VEMP 極其精巧,只需 1 mW 的極小功率:即使斷電,也能保持目前的工作狀態,而改變流量只需要極小的功率。這表示沒有熱量產生。它的重量非常輕,只有 20g,因此適用於活動式氧氣治療設備等移動設備。
VEMP 能夠極其精確地比例控制 0 至 30 l/min 的氣體流量和壓力。由於切換速度為 15 ms,它對設定值的變化反應非常快。它是氧氣/吸氧療法、醫用床墊、眼科和透析的理想選擇。流量設定值可以使用 DC 電壓進行設定,這表示控制不需要脈寬調變訊號。
壓電技術所用的機械系統與電磁閥完全不同,並且運作十分安靜。