旋轉夾爪 HERC

HERC 電動徑向夾爪可提供簡單且具成本效益的解決方案,支援最大 180° 的徑向夾持動作。非常適合簡易的取放作業,在這種情況下,電動解決方案比氣動解決方案更適合。 非常適合自動化電氣化的發展趨勢。
  • 非常適合 180°徑向夾持動作,以及在狹小空間內轉移工件
  • 即插即用: 整合式控制器含 I/O 介面,可降低成本並減少接線與安裝作業。
  • 用於開/關動作的簡單 I/O 控制
  • 手動可調夾持力,提供 4 檔設定以適應不同工件。
  • 高精度高韌性滾珠導軌
  • 多種固定和安裝方式
  • 適合鋰離子電池生產線使用 (F1A)
  • 食品級潤滑脂 NSFH1
  • 完美融入我們的機電致動器、馬達、驅動控制器和控制器的整體產品組合