三通比例閥 VPWI 基於 VPPI,用於流量控制應用。調整時間極短、閥門位置穩定且功能全面,從指定值設定到類似 MFC 的功能,使 VPWI 應用非常廣泛。
新設計的三通比例閥 VPWI 佔地面積小,可直接安裝在設備上,閥門上整合的 H 型導軌支架也可安裝在控制櫃內。透過連續的 P1 通道,可以非常精巧地串聯多個兩側供壓的閥門。兩個排氣和製程介面設定在端面,在極小空間內也能安裝。
透過全圖形 TFT 顯示器,功能表直覺清晰,操作簡單、靈活。VPWI 功能眾多,可進行指定值設定、行程調整、非線性上升曲線或背壓補償。可選擇傳回閥門行程 (%) 或 P2 連接壓力 (bar) 做為實際值。
VPWI 中的兩個驅動裝置設計為提動閥,因此無需消耗自用氣。透過材料選擇和極低的洩漏,該閥門也非常適用於惰性氣體。VPWI 可做為單動驅動器,也可用於生產吹氣、冷卻氣、熱氣或保護氣的應用場合。