滾珠螺桿電缸 ELGA-BS-KF

強大、動態並由堅固的防塵帶保護。螺桿式電缸 ELGA-BS 的精度、耐用性和動態回應使其能夠在高達 3000 mm 行程的嚴苛條件下非常有效地完成定位任務。
  • 適用於高扭矩負載,配備精確的循環滾珠軸承導軌
  • 導軌和滾珠螺桿均由覆蓋帶保護
  • 對進給力和精度的要求最高
  • 加速度高達 15 m/s² 時,速度高達 2 m/s
  • 節省空間的位置感測
  • 柔性的馬達連接
  • 34 種預配置類型和模組化產品系統,適用於自訂選配型
配置您的產品
  • 重點產品
  • 產品
  • 下載