• 產品
  • 下載
  • 圖表

歸功於其內部螺桿和循環滾珠軸承導軌由永久性不鏽鋼防塵帶保護,以及其輕量化的結構,螺桿式電缸 ELGC-BS 獨樹一幟。無論是水平或垂直安裝,ELGC-BS 都能保證高精度和平穩的運作。

螺桿式電缸 ELGC-BS 有專門搭配電缸/電缸組裝的安裝元件,無需額外的連接板,即可與齒輪皮帶式電缸 ELGC-TB小型滑台式電缸 EGSC 組裝在一起。

1.防塵帶

永久性不鏽鋼防塵帶可保護導軌和螺桿式電缸或齒輪皮帶式電缸

2.馬達安裝

ELGC-BS 馬達安裝件

自由選擇馬達位置、連接方向以及各種軸向和平行安裝組件,也可在以後更改

3.「無需轉接」安裝系統

使用小一號的組裝軸連接基本軸,無需額外的轉接件

4.一體式聯軸器

高度精巧的聯軸器整合到螺桿式電缸中。維修時易於更換,與軸向和平行安裝組件相容

5.精巧型雙軸承

ELGC-BS 精巧型雙軸承

高性能雙滾珠軸承整合在軸上,不僅能夠節省安裝空間,還可吸收驅動力和扭矩

6.導軌

ELGC-BS 導軌

整合式循環滾珠軸承導軌,使用壽命長,高剛性精密導軌,可吸收大量導向力

7.位置感測

使用近接開關 SMT-8M 進行經濟高效的位置感測