保護導軌和螺桿式電缸
適用於 Festo 的伺服馬達和許多亞洲和歐州的第三方馬達
自由選擇馬達位置(旋轉 4x90°),也可在以後變更
由於電感式近接開關直接安裝在插槽中,並且可選用於亞洲市場常用光電感測器的轉接組件,例如歐姆龍感測器的轉接組件,位置感測既經濟又簡單
用於垂直運動的 Z 軸選項:螺桿式電缸 ELGC 或小型滑台式電缸 EGSC
重量非常輕但非常穩定的安裝支架和安裝板,用於精確地將軸相互連接
規格 120/160 的電缸滑塊採用雙導軌、和規格 90 的電缸滑塊採用加寬單獨導軌
使用直接鎖入式接口進行安裝,或者在側面使用溝槽螺帽或安裝支架進行安裝
銅和鋅含量低於 1%
由於其出色、精巧的設計和優異的經濟性,無論是作為單軸還是結合到 2D 和 3D 懸臂式系統中使用,我們採用防護型雙導軌螺桿式電缸 ELGT 都是理想選擇。它可用於生產過程的任何環節,例如輸送帶路徑不能被覆蓋、或機器配置受到窄小空間的限制時。適用於電子行業、桌面應用和電池生產。也可用於測試和檢測系統、小型零件抓取和組裝系統。