Пропорційний розподільник VPWP-10-L-5-Q-10-E-G-EX1

1552544

GTIN 4052568239350

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 пропорційний регулюючий клапан, закритий
Пневматичний порт 1
G3/8
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2000 l/min