Пропорційний розподільник MPYE-5-1/4-420-B
161980
GTIN 4052568129484
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 закрито
Пневматичний порт 1
G1/4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1400 l/min
Діапазон робочої напруги постійного струму
17 V - 30 V