Фітинг C-1/2-P-13

2026

GTIN 4052568017910

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Внутрішня різьба G1/2
Пневматичне з'єднання 2
Для трубки з внутрішнім Ø 13 мм
Номінальний розмір
11 mm