Регулятор тиску MS6-LR-1/4-D6-AS

529997

GTIN 4052568085544

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
3000 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.3 bar - 7 bar
Максимальний гістерезис тиску
0.25 bar