Пневморозподільник VMPA2-M1H-W-PI
540051
GTIN 4052568178369
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально відкритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
470 l/min
Спосіб приведення в дію
Електричний