Поворотний привід DAPS-0015-090-RS4-F0305-T6
553229
GTIN 4052568196066
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/8
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
15 Nm
Кут повороту
90 deg
Схема отворів фланця
F03 - F05
З'єднання валу
T11