Пневморозподільник VUVS-L20-M32U-MD-G18-F7

575262

GTIN 4052568103736

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально відкритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
700 l/min
Пневматичний порт 1
G1/8
Пневматичне робоче з'єднання
G1/8
Спосіб приведення в дію
Електричний