• Продукти
  • Завантаження
  • Діаграми

Надійний пневморозподільник

VS – гнучкий, сучасний, надійний і довговічний. Немає обмежень щодо продуктивності – до 100% більше потоку при більш високому рівні щільності енергії. Перевірені технології та матеріали. Широкий асортимент аксесуарів. Численні варіанти монтажу та простота експлуатації. Такими мають бути клапани сьогодні!

Суворі умови? Без проблем!

Вибирайте між універсальними поршневими золотниковими клапанами для повсякденних завдань і тарілчастими клапанами для більш вимогливих умов навколишнього середовища. Широкий асортимент аксесуарів включає великі з'єднувальні фітинги, а також металеві труби.

Попередньо зібраний або на плиті відповідно до конфігурації замовника

VUVS/VUWS також доступні у вигляді попередньо зібраних блоків із глушниками, фітингами та котушками як готові до встановлення окремі клапани. За допомогою VTUS пневмоострови можна конфігурувати відповідно до вимог замовника.

Просте та недороге зберігання

Замовляйте попередньо зібраний або збирайте його самостійно: перевірена анкерна трубка як інтерфейс для котушок зменшує потребу зберігати додаткові компоненти на складі; Ви можете самостійно вибрати відповідну напругу котушки і змонтувати її.

VUVS-...-S з основними функціями

Новий розподільник VUVS-...-S пропонує основні функції та перевірену якість Festo за надзвичайно привабливою ціною. Як частина основного асортименту продукції, він доступний у всьому світі у великих кількостях!

Відео продукту - електромагнітні розподільники VUVS / пневмоострів VTUS

Наша надійна та довговічна серія VUVS спеціально розроблена для вимогливих застосувань. Дізнайтесь більше у відео: