Цанговий фітинг NPQO-D-G14-Q8-P10
8203298
GTIN 4052568659301
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/4
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм
Номінальний розмір
6.2 mm
Температура навколишнього середовища
0 °C - 120 °C